Średnie spycharki kołowe

Informacje ogólne
 

Zalety średnich spycharek kołowych:

  • Spycharki specjalnej konstrukcji o wysokiej żywotności oraz niskich kosztach utrzymania i eksploatacji.
  • Sprawdzone podzespoły, łatwość obsługi technicznej i duża trwałość są gwarancją bezkonkurencyjnej niezawodności.
  • Najlepsza w swojej klasie kabina o ergonomicznej konstrukcji ukierunkowanej na zdrowie i wydajność operatora, ze sterowaniem za pomocą jednej dźwigni wymagającej niskiego nakładu siły oraz dobrą widocznością.
  • Funkcje bezpieczeństwa obejmują ochronę personelu pracującego na spycharce kołowej lub w jej otoczeniu.
  • Oferta różnych lemieszy z konstrukcją o wysokiej wytrzymałości, strukturze prasowanego ożebrowania, o wymiennych przykręcanych śrubami ostrzach i dolnych płytach ścierających zapewniających doskonałe parametry spychania i walcowania.
Średnia spycharka kołowa
  
  
ModelModel silnikaMoc użytecznaMasa eksploatacyjna
»  814F Series 2



»  824H



»  824H Coal Scoop



»  824H Wood Chip Scoop
Cat® C15 ACERT™
Cat® C15 ACERT™

354 hp
264 kW

71329 lb
32355 kg

»  834H Coal Scoop
Cat® C18 ACERT™
Cat® C18 ACERT™

523 hp
390 kW

108180 lb
49070 kg

»  834H Wood Chip Scoop
Cat® C18 ACERT™
Cat® C18 ACERT™

523 hp
390 kW

109229 lb
49546 kg

»  834K



»  824H
C15 ACERT
C15 ACERT

354 hp
264 kW

63325 lb
28724 kg

 

Produkty i usługi Cat

W ofercie sprzętu Cat znajduje się ponad 300 produktów dla budownictwa i górnictwa, silniki wysokoprężne i zasilane gazem ziemnym, przemysłowe turbiny gazowe, jak również szeroka gama powiązanych z nimi usług.

Nasza firma

Caterpillar jest światowym liderem w produkcji maszyn budowlanych i kopalnianych, silników wysokoprężnych i zasilanych gazem ziemnym, przemysłowych turbin gazowych i lokomotyw elektryczno-spalinowych.