Gama spycharek kołowych Cat® zapewnia optymalną zwrotność, wszechstronność, prędkość i zagęszczanie. Spycharki kołowe Cat są konstrukcyjnie przystosowane do wymagających zastosowań. Zapewniają klientom dużą elastyczność i możliwość wykonywania różnorodnych prac. Od spychania stosów węgla i trocin po uprzątanie miejsc pracy na terenie kopalń – spycharki kołowe Cat to niezawodne maszyny, które zapewnią stały ruch materiału.
  • Moc użyteczna,
    523 hp
    390 kW
  • Masa eksploatacyjna,
    108180 lb
    49070 kg
     to 
    109229 lb
    49546 kg
  • Moc użyteczna – 80/1269/EWG,
    501 hp
    373 kW
» Zobacz pełną linię produktów


Spycharki kołowe firmy Caterpillar oferują wysoką wydajność, zwrotność i wszechstronność. Te wyjątkowe maszyny spełniają najcięższe wymagania robocze w takich zastosowaniach, jak zrywki, uprzątnięcia, podgarnianie, utrzymanie dróg, rekultywacja czy zadania wymagające długich przejazdów. Spycharki kołowe firmy Caterpillar zapewniają przemieszczanie materiału z większą niezawodnością, wydajnością i efektywnością.
  • Moc maksymalna,
    752 hp
    561 kW
  • Masa eksploatacyjna,
    165089 lb
    74883 kg
  • Średnica cylindra,
    5.4 in
    137.2 mm
» Zobacz pełną linię produktów

 

Produkty i usługi Cat

W ofercie sprzętu Cat znajduje się ponad 300 produktów dla budownictwa i górnictwa, silniki wysokoprężne i zasilane gazem ziemnym, przemysłowe turbiny gazowe, jak również szeroka gama powiązanych z nimi usług.

Nasza firma

Caterpillar jest światowym liderem w produkcji maszyn budowlanych i kopalnianych, silników wysokoprężnych i zasilanych gazem ziemnym, przemysłowych turbin gazowych i lokomotyw elektryczno-spalinowych.